Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: AR3

Luftmodule: AR3

(8) Rc 3/8 (BSPT) Durchgangsanschlüsse – Nur-Luft-Modul

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: AR3
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
  • Rc 3/8 (BSPT) Anschlüsse.
  • (8) Durchgangsanschlüsse (Master- und Werkzeugseite).
  • 6,9 bar (100 psi) maximal.
  • Unterstützt Überdruck- und Vakuumdurchflussbedingungen.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Dichtungsmanschette aus Messing
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Durchflussrate 2.45
Master-Seite Gewicht 1.16 kg
Werkzeugseite Gewicht 1.04 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
AR3 Luftmodul Zeichnung Zeichnungen Englisch
AE2, AF2, AR3 Luftmodul-Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-AR3-M Pneumatisches Hauptmodul mit (8) 3/8 R Durchgangsanschlüssen
9121-AR3-T Pneumatisches Werkzeugmodul mit (8) 3/8 R Durchgangsanschlüssen
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AR3-M (8) Rc 3/8 (BSPT) Durchgangsanschlüsse – Nur-Luft-Modul – Hauptseite
Werkzeugständer 9121-AR3-T (8) Rc 3/8 (BSPT) Durchgangsanschlüsse – Nur-Luft-Modul – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…