Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: AR4

Luftmodule: AR4

Pneumatikmodul mit Rc 3/8 (BSPT) Anschlüssen: AR4 Master – (8) selbstdichtende Anschlüsse, AR4 Tool – (8) selbstdichtende Anschlüsse

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  AR4
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
  • Rc 3/8 (BSPT) Anschlüsse.
  • AR4 Master – (8) selbstdichtende Anschlüsse.
  • maximal 6,9 bar (100 psi).
  • Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Ventilkomponenten aus Edelstahl
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Durchflussrate 1.6
Master Seite Gewicht 1.31 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.93 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
AR4-M,AR4-T,AR5-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
AR4 Luftmodul Handbuch Handbücher Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AR4-M Pneumatikmodul mit (8) Rc 3/8 (BSPT) selbstdichtenden Anschlüssen – Masterseite
Werkzeugständer 9121-AR4-T Pneumatikmodul mit (8) Rc 3/8 (BSPT) selbstdichtenden Anschlüssen – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…