Produktmerkmale
Merkmale
- Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
- Rc 1/2 (BSPT) Anschlüsse.
- Selbstdichtend an Master und Tool.
- 3/8 Ventilkomponenten.
- maximal 6,9 bar (100 psi).
- Nicht für Vakuumbetrieb geeignet.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Ventilkomponenten aus Edelstahl
- Nitril-Dichtungen
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Durchflussrate | 1.6 |
| Master-Seite Gewicht | 0.41 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.35 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Dienstprogramm Typ | Luft |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-AR8-M | Pneumatikmodul, (2) Rc1/2u201d (BSPT) Selbstdichtende Anschlüsse, 3/8 Ventile, Master |
| 9121-AR8-T | Pneumatikmodul, (2) Rc1/2u201d (BSPT) Selbstdichtende Anschlüsse, 3/8 Ventile, Werkzeug |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9121-AR8-M
- 9121-AR8-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AR8-M | Pneumatikmodul mit (2) Rc 1/2 (BSPT) selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8 Ventile – Masterseite |
|
|
9121-AR8-T | Pneumatikmodul mit (2) Rc 1/2 (BSPT) selbstdichtenden Anschlüssen, 3/8 Ventile – Werkzeugseite |
|