Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: AS6

Luftmodule: AS6

Pneumatikmodul mit (10) Durchgangsanschlüssen G 1/8 (BSPP)

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: AS6
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
  • G 1/8 (BSPP) Anschlüsse
  • (10) Durchgangsanschlüsse (Master- und Werkzeugseite).
  • 6,9 bar (100 psi) maximal.
  • Unterstützt Überdruck- und Vakuumdurchflussbedingungen.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Durchflussrate 1.6
Master Seite Gewicht 0.34 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.35 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
AS6-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
AS6 Luftmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AS6-M Pneumatikmodul mit (10) G 1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüssen – Masterseite
Werkzeugständer 9121-AS6-T Pneumatikmodul mit (10) G 1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüssen – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…