Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: AW2

Luftmodule: AW2

Luftmodul, (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Durchgangsanschlüsse

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  AW2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Ermöglicht die Luftversorgung vom Master zu den Werkzeugplatten.
  • (3) 1/8 NPT Durchgangsanschlüsse.
  • (2) 1/4 NPT Durchgangsanschlüsse.
  • maximal 6,9 bar (100 psi).
  • Unterstützt Überdruck- und Vakuumdurchflussbedingungen.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Ventilkomponenten aus rostfreiem Stahl
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Durchflussrate 1.0 für 1/8-Anschlüsse. 2.4 für 3/8-Anschlüsse.
Master Seite Gewicht 0.4 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.4 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
AW2 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
AW2 Luftmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-AW2-T (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Pass-Thru-Anschluss Werkzeugmodul
9121-AW2-M (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Pass-Thru-Anschluss Hauptmodul
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-AW2-M Luftmodul, (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Durchgangsanschlüsse – Hauptseite
Werkzeugständer 9121-AW2-T Luftmodul, (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Durchgangsanschlüsse – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…