Produktmerkmale
Merkmale
- Nur werkzeugseitig.
- 3/8 NPT-Gewindeanschlüsse.
- (4) Durchgangsluftanschlüsse für Werkzeugplatte.
- Kompatibel mit F04-Modulen.
- Gehäuse aus rostfreiem Stahl.
Werkstoffe
- Gehäuse aus rostfreiem Stahl
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Durchflussrate | 1.4 |
| Master-Seite Gewicht | |
| Werkzeugseite Gewicht | 1.32 kg |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Dienstprogramm Typ | Luft |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-FN4A-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-FN4A-T | (4) 3/8 NPT-Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul, Edelstahl – nur Werkzeugseite |
|