Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: P14

Luftmodule: P14

(2) 1/4 NPT oder G 1/4 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  P14
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • anschlüsse 1/4 NPT oder G 1/4 (BSPP).
  • (2) Pneumatische Durchgangsanschlüsse.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminium-Gehäuse
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Durchflussrate 1.03
Master Seite Gewicht 0.14 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.13 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
P14 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
P14 Euro-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
P14R Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-P14-M (2) 1/4 NPT oder G 1/4 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul
Werkzeugständer 9120-P14-M-E (2) 1/4 NPT oder G 1/4 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul
Werkzeugständer 9120-P14-T (2) 1/4 NPT oder G 1/4 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul
Werkzeugständer 9120-P14-T-E (2) 1/4 NPT oder G 1/4 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…