Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: P16M5

Luftmodule: P16M5

Pneumatikmodul mit (16) radialen/axialen Durchgangsluftanschlüssen M5

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  P16M5
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • M5-Anschlüsse.
  • (16) Pneumatische Durchgangsluftanschlüsse.
  • Anschlüsse können als axial oder radial konfiguriert werden.
  • Dichtungsstopfen enthalten.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Dichtungsstopfen aus rostfreiem Stahl
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Durchflussrate .0726 – Durchgang, .0695 – 90 Grad, .0687 – U-Turn
Master Seite Gewicht 0.30 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.30 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
P16M5 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-P16M5-T Pneumatisches Werkzeugmodul mit (16) radialen/axialen M5-Durchgangsanschlüssen
9120-P16M5-M Pneumatisches Hauptmodul mit (16) radialen/axialen M5-Durchgangsanschlüssen
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-P16M5-M Pneumatisches Hauptmodul mit (16) radialen/axialen Durchgangsluftanschlüssen M5 – Hauptseite
Werkzeugständer 9120-P16M5-T Pneumatik-Hauptmodul mit (16) radialen/axialen Durchgangsluftanschlüssen M5 – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…