Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: P18

Luftmodule: P18

(4) 1/8 NPT oder G 1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  P18
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 1/8 NPT oder G 1/8 (BSPP) Anschlüsse.
  • (4) Pneumatische Durchgangsanschlüsse.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminium-Gehäuse
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Durchflussrate 0.65
Master Seite Gewicht 0.15 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.15 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
P18 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
P18-E Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-P18-M-E P18 Master, G 1/8 4-Anschluss Luftmodul
9120-P18-T-E P18 Werkzeug, G 1/8, Luftmodul mit 4 Anschlüssen
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-P18-M (4) 1/8 NPT oder G 1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul
Werkzeugständer 9120-P18-M-E (4) 1/8 NPT oder G 1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul
Werkzeugständer 9120-P18-T (4) 1/8 NPT oder G 1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul
Werkzeugständer 9120-P18-T-E (4) 1/8 NPT oder G 1/8 (BSPP) Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…