Pneumatik- und Fluid-Module

Luftmodule: P238

Luftmodule: P238

(2) 3/8 NPT Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  P238
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 3/8 NPT-Anschlüsse.
  • (2) Pneumatische Durchgangsanschlüsse.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminium-Gehäuse
  • Nitril-Dichtungen
Spezifikation Wert
Durchflussrate 2.45
Master Seite Gewicht 0.15 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.14 kg
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Dienstprogramm Typ Luft
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
P238 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
P238-E Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-P238-T-E P238 Werkzeugmodul-Baugruppe G (BSPP)
9120-P238-M-E P238 Hauptmodul-Baugruppe G (BSPP)
9120-P238-M (2) 3/8 NPT-Anschlüsse für Pneumatikdurchführung Masterseite
9120-P238-T (2) 3/8 NPT-Anschlüsse für pneumatischen Durchgang Werkzeug
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-P238-M (2) 3/8 NPT Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul
Werkzeugständer 9120-P238-M-E (2) 3/8 NPT Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul
Werkzeugständer 9120-P238-T (2) 3/8 NPT Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul
Werkzeugständer 9120-P238-T-E (2) 3/8 NPT Durchgangsanschlüsse Pneumatikmodul

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…