Produktmerkmale
Merkmale
- Modul für Grobausrichtung
- Ermöglicht eine Fehlausrichtung von bis zu 11 mm.
- Nur für QC-100 empfohlen.
Werkstoffe
- Aluminium Mastergehäuse
- Werkzeugstahl Werkzeuggehäuse
- Stiftkomponenten aus gehärtetem Edelstahl.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Master-Seite Gewicht | |
| Werkzeugseite Gewicht | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Typ | Ausrichtungsmodule |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-GA2-M | Bruttoausrichtung Modul Master |
| 9120-GA2-T | Modul Bruttoausrichtung Werkzeug |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-GA2-M
- 9120-GA2-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-GA2-M | Modul zur Bruttoausrichtung – Masterseite |
|
|
9120-GA2-T | Brutto-Ausrichtmodul – Werkzeugseite |
|