Steuer- und Signalmodule

Steuer- und Signalmodule: CV14

Steuer- und Signalmodule: CV14

Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: CV14
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Zubehör Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • CV14 Sicherheits- und Kontrollmodul, kompatibel mit QC-29 bis QC-110 Werkzeugwechslern.
  • Die Sicherheit ist eingebaut. Die Werkzeugständerverriegelung (TSI) schützt vor versehentlichem Abkoppeln.
  • Integriertes Pneumatikventil, Luftanschlüsse und Luftschläuche zum Ver- und Entriegeln sind für eine einfache Integration enthalten.
  • Tool-ID zur Überprüfung der Endeffektoren, bis zu 16 Werkzeuge.
  • 19-poliger M16-Stecker für die Überwachung des Werkzeugwechslers und die Durchleitung von Strom und Signalen.
  • Einfach zu bedienende LEDs zeigen den Status des Werkzeugwechslers an.
  • „Verdrahtetes“ Modul für den direkten Anschluss an Ver-/Entriegelungssensoren am Werkzeugwechsler.
  • Lichtbogenschutz (patentiert) zum Schutz der elektrischen Kontakte für eine längere Lebensdauer

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse/Abdeckungen
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Delrin-Stiftblock
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Eingang – 24V (+20%/-10%) / 4A
Ersatz-Pass-Through-Signale – <50V / 3A
Werkzeug-ID – 30V / 100mA
Master-Seite Gewicht 0.28 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.20 kg
Anzahl der Pins insgesamt 19
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich 0 °C bis 48,9 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
CV14NRx Master CV10N Werkzeug Kundenzeichnung Zeichnungen Englisch
CV14NWx Master CV10N Werkzeug Kundenzeichnung Zeichnungen Englisch
CV14PRx Master CV10P Werkzeug Kundenzeichnung Zeichnungen Englisch
CV14PWx Master CV10P Werkzeug Kundenzeichnung Zeichnungen Englisch
CV14PWx Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-CV14NRR-M Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, NPN, rechtwinklige Steckverbinder an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPT-Verschraubungen, Masterseite
9120-CV14PWE-M Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, PNP, gerade Anschlüsse an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPP-Anschlüsse, Masterseite
9120-CV14NRE-M Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, NPN, rechtwinklige Anschlüsse an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPP-Anschlüsse, Masterseite
9120-CV14PRN-M Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, PNP, rechtwinklige Anschlüsse an L/U-Sensorkabeln, 1/8 NPT-Anschlüsse, Masterseite
9120-CV14NWN-M Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, NPN, gerade Anschlüsse an L/U-Sensorkabeln, 1/8 NPT-Anschlüsse, Masterseite
9120-CV14PRE-M Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, PNP, rechtwinklige Steckverbinder an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPP-Verschraubungen, Masterseite
9120-CV14NRM-M Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, NPN, rechtwinklige Anschlüsse an L/U-Sensorkabeln, 1/8 NPT-Anschlüsse, Masterseite
9120-CV14PWN-M Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, PNP, gerade Anschlüsse an L/U-Sensorkabeln, 1/8 NPT-Anschlüsse, Masterseite
9120-CV14NWR-M Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, NPN, gerade Steckverbinder an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPT-Verschraubungen, Masterseite
9120-CV14NRN-M Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, NPN, rechtwinklige Anschlüsse an L/U-Sensorkabeln, 1/8 NPT-Anschlüsse – Masterseite
9120-CV14NWE-M Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, NPN, gerade Anschlüsse an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPP-Anschlüsse, Masterseite
9120-CV14PRR-M Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, PNP, rechtwinklige Steckverbinder an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPT-Verschraubungen, Masterseite
9120-CV14PRM-M Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, PNP, gerade Anschlüsse an L/U-Sensorkabeln, 1/8 NPT-Anschlüsse, Masterseite
9120-CV14PWR-M Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, PNP, gerade Steckverbinder an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPT-Verschraubungen
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugwechsler-Bestückung 3405-1230003-01 Fitting, gerade, 1/8UniX4mm Rohr
Sipha-Sensor und Transponderpaar 8600-440N-S32023-01 AB S22 Sipha Sensor/S20 Transponder Paar, 3m Kabel, Pigtail Ende
Werkzeugwechsler-Bestückung 3405-2230007-01 Verschraubung, Winkel, 1/8Uni -oring x 5/32 (4mm) Rohr
Werkzeugständer 8600-440N-S32023-01-M12-1.04 Sipha 440N-S32023 Sensor und Aktor mit 1,04 Meter langem, umspritztem Kabel mit Turck 5-Pin Male A-Coded M12 Stecker.
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-CV10N-T Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID.
Werkzeugständer 9120-CV10P-T Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID.
Werkzeugständer 9120-CV14NRE-M Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID.
Werkzeugständer 9120-CV14NRM-M Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID.
Werkzeugständer 9120-CV14NRN-M Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID.
Werkzeugständer 9120-CV14NRR-M Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, NPN, rechtwinklige Steckverbinder an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPT-Verschraubungen, Masterseite
Werkzeugständer 9120-CV14NWE-M Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID.
Werkzeugständer 9120-CV14NWN-M Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID.
Werkzeugständer 9120-CV14NWR-M Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, NPN, gerade Steckverbinder an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPT-Verschraubungen, Masterseite
Werkzeugständer 9120-CV14PRE-M Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID.
Werkzeugständer 9120-CV14PRM-M Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID.
Werkzeugständer 9120-CV14PRN-M Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID.
Werkzeugständer 9120-CV14PRR-M Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, PNP, rechtwinklige Steckverbinder an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPT-Verschraubungen, Masterseite
Werkzeugständer 9120-CV14PWE-M Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID.
Werkzeugständer 9120-CV14PWN-M Kompaktes diskretes Steuer-/Ventilmodul mit verriegelten/unverriegelten Sensorkabeln, Werkzeugständerverriegelung (TSI), 0-F Werkzeug-ID.
Werkzeugständer 9120-CV14PWR-M Steuer-/Ventilmodul, diskrete E/A, PNP, gerade Steckverbinder an L/U-Sensorkabeln, 1/8 BSPT-Verschraubungen, Masterseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…