Andere Module

Abdeckplatten: JPC

Abdeckplatten: JPC

  • Schutzabdeckung, die an den ATI-Werkzeugseiten montiert wird, wenn ein Modul nur auf der Masterseite vorhanden ist.
  • Für Module der Serien G, M, R, S und T.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  JPC
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Schutzabdeckung, die an den ATI-Werkzeugseiten montiert wird, wenn ein Modul nur auf der Masterseite vorhanden ist.
  • Für Module der Serien G, M, R, S und T.

Werkstoffe

  • Schwarzes Delrin®
Spezifikation Wert
Master Seite Gewicht
Werkzeugseite Gewicht
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Typ Abdeckbleche
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
Werkzeugseitige Schutzabdeckung für Module der Serien G, M, R, S und T Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-JPC-T Werkzeugseitige Schutzabdeckung für elektrische Module der Serien R, S, T, G und M
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-JPC-T Werkzeugseitige Schutzabdeckung für Module der Serien G, M, R, S und T – nur werkzeugseitig.

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…