Produktmerkmale
Merkmale
- Schützt freiliegende Befestigungslöcher, wenn ein Modul nicht angebracht ist.
- Konstruktion aus Edelstahl für die Reinigung in lebensmittelverarbeitenden Anwendungen.
- Die Abdeckplatte kann an jedem Werkzeugwechsler mit dem (4) M4, J16 kompatiblen Schraubenmuster angebracht werden. Kann an der Master- oder Werkzeugseite angebracht werden.
- Eine bessere Abdichtung gegen Flüssigkeiten kann mit einer separat erhältlichen Dichtung erreicht werden.
Werkstoffe
- Rostfreier Stahl
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Master-Seite Gewicht | |
| Werkzeugseite Gewicht | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Typ | Abdeckbleche |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| Modul Flachabdeckplatte für J16 Muster Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-JPC1 | Modul Flachabdeckung für J16 Muster, Master und Werkzeugseite, Bausatz |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-JPC1
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-JPC1 | Modul Flachabdeckung für J16 Muster, Master und Werkzeugseite, Bausatz |
|