Steuer- und Signalmodule

DeviceNet-Durchgangsmodule: DR2

DeviceNet-Durchgangsmodule: DR2

DeviceNet- und Hilfsenergie-Durchgangsmodul

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  DR2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Diskreter Durchgang für DeviceNet und Auxiliary Power Signale.
  • 4- und 5-polige ODVA-Standard-Ministecker.
  • M12, 5-poliger DeviceNet-Schnittstellenstecker am Master-Modul für den Netzwerkabschluss und/oder als Netzwerkabgriff für die Fehlersuche.
  • LEDs an Master und Tool zeigen das Vorhandensein von DeviceNet-Strom an.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Edelmetallbeschichtete Feder und Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtungen.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung DeviceNet – 3 Ampere max.
Hilfsenergie – 9 A max.
Master Seite Gewicht 0.70 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.53 kg
Anzahl der Pins insgesamt 9
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
DR2 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-DR2-T DeviceNet Pass-thru-Werkzeugmodul
9121-DR2-M DeviceNet Pass-thru Master Modul
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-DR2-M DeviceNet- und Hilfsenergie-Durchgangsmodul – Masterseite
Werkzeugständer 9121-DR2-T DeviceNet- und Hilfsenergie-Durchgangsmodul – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…