Produktmerkmale
Merkmale
- 5 Stifte.
- 4 A/250 VDC max
- Kleine Abmessungen mit Miniatur-MS-Schnelltrennsteckern.
- Berührungslose Kontakte am Master.
- Feuchtigkeits- und staubdicht im gesteckten Zustand.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Rhodinierte Köpfe auf Federstiften
- Rhodinierte Kontaktstifte
- Nitril-Dichtung.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 4 Ampere/250VDC max |
| Master Seite Gewicht | 0.19 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.14 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 5 |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Signalart |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| RD5-Modul-Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-RD5-M | elektrisches Modul 4A/250VDC mit 5-poligem M12-Stecker – Masterseite |
| 9120-RD5-T | elektrisches Modul 4A/250VDC mit 5-poligem M12-Stecker – Werkzeugseite |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-RD5-M
- 9120-RD5-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RD5-M | 4 Amp/250VAC elektrisches Modul mit 5-poligem M12-Stecker |
|
|
9120-RD5-T | 4 Amp/250VAC elektrisches Modul mit 5-poligem M12-Stecker |
|