DeviceNet-Durchgangsmodule: TD

DeviceNet-Durchgangsmodule: TD

10-poliges, 5 Amp/24V, Durchgangsmodul für DeviceNet und Aux-Leistung

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: TD
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 10 Stifte.
  • 5 Ampere/24V.
  • Elektrisches Modul zur Durchleitung von DeviceNet-, Bus- und Hilfsstromanschlüssen.
  • ODVA Standard mini-fast 4- und 5-polige Anschlüsse.
  • Direkte Pass-Through-Verbindungen.
  • HINWEIS: Bei einigen QCs kann das TD-Modul über das Master/Tool-Gehäuse hinausragen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an einen ATI-Kundenbetreuer.
  • Bei Verwendung am QC-110 besteht die Möglichkeit, dass die Luftzufuhranschlüsse an die Kante des TD-Moduls stoßen. Bitte wenden Sie sich an einen ATI-Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu erhalten.

Werkstoffe

  • Eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • Rhodiumbeschichtete Feder und Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtungen.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 5 Ampere/24V
Master Seite Gewicht 0.63 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.45 kg
Anzahl der Pins insgesamt 10
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
TD-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-TD-T Werkzeugmodul mit DeviceNet (5-pol. Mini) und Aux-Power (4-pol. Mini) Durchgangsanschlüssen (Buchse)
9120-TD-M 10-poliges, 5 Amp/24VAC elektrisches Mastermodul mit Pass-Through DeviceNet und Aux Power
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-TD-M 10-poliges, 5 Amp/24V, Durchgangsmodul für DeviceNet und Aux-Leistung
Werkzeugständer 9120-TD-T 10-poliges, 5 Amp/24V, Durchgangsmodul für DeviceNet und Aux-Leistung

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…