Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: SA12

Diskrete Module: SA12

Diskretes Modul, 19-Pin MS3102 Stecker, unterstützt PNP Lock, Unlock und RTL Sensoren, keine integrierte Ventilsteuerung

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  SA12
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das diskrete Signalmodul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers.
  • Amphenol, MS-Stecker für die Kundenschnittstelle.
  • Ready-to-Lock- (R1 und R2), Verriegelungs- und Entriegelungssensoreingänge sind vorhanden.
  • Bis zu 15 Signaldurchführungen für den Kunden verfügbar.
  • Eine flexible Manschette umgibt die Stiftleiste und dichtet die Verbindung während der Kopplung gegen Feuchtigkeit ab.
  • Ein Luftadaptermodul (Jxx) mit Verriegelungs- und Entriegelungsanschlüssen ist in der Regel in das SA12-M-Modul zur Betätigung des Werkzeugwechsler-Verriegelungsmechanismus integriert.
  • Kompakte Bauweise.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse/Abdeckungen
  • Klares Polykarbonat-Fenster
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Nylon-Stiftblock.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Steuersignale – 24VDC
Durchlaufsignale – 5 A/250 V
Master Seite Gewicht 0.7 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.6 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
SA12-M, SA2-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
SA12-M, SA2-T Handbuch für Steuer- und Signalmodule Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-SA2-T Diskretes Signalwerkzeugmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poligem Block, 19 Pass-Thru-Signalen
9121-SA12-M Diskreter Master, 19-Pin MS3102-Anschluss, unterstützt Lock-, Unlock- und RTL-Sensoren, keine integrierte Ventilsteuerung
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-SA12-M Diskretes Modul, 19-Pin MS3102 Stecker, unterstützt PNP Lock, Unlock und RTL Sensoren, keine integrierte Ventilsteuerung – Master Seite
Werkzeugständer 9121-SA2-T Diskretes Modul, 19-Pin Amphenol, 19-Pin Block, unterstützt L/U/R1/R2 Sensoren – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…