Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: SA2

Diskrete Module: SA2

Diskretes Modul, 26-poliges Amphenol, 19-poliger Block, unterstützt Lock/Unlock/R1/R2-Sensoren, Werkzeug-ID auf der Werkzeugseite. (Nicht für die Verwendung mit einem integrierten Ventil vorgesehen)

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: SA2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das diskrete Signalmodul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers.
  • Amphenol, MS-Stecker für die Kundenschnittstelle.
  • Ready-to-Lock- (R1 und R2), Verriegelungs- und Entriegelungssensoreingänge sind vorhanden.
  • Bis zu 19 Signaldurchführungen für den Kunden verfügbar.
  • Eine flexible Manschette umgibt die Stiftleiste und dichtet die Verbindung während der Kopplung gegen Feuchtigkeit ab.
  • Kapazität für Werkzeug-ID (0-999).
  • Ein Luftadaptermodul (Jxx) mit Versorgungsanschlüssen zum Verriegeln und Entriegeln ist in der Regel in das SA2-M-Modul zur Betätigung des Werkzeugwechsler-Verriegelungsmechanismus integriert.
  • Kompaktes Design-Gehäuse.
  • SA3-M (vergossene Version für verbesserte Beständigkeit in Umgebungen, in denen Flüssigkeiten vorhanden sind).

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse/Deckel
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Nylon-Stiftblock.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Steuersignale – 24VDC
Durchlaufsignale – 5 A/250 V
Master Seite Gewicht
Werkzeugseite Gewicht
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung SA2-T 19 Durchreiche
SA3-T 15 Durchgang
SA4-T 11 Durchgang
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
Zeichnung des Moduls der SA2-Familie Zeichnungen Englisch
SA2-M, SA7-T Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
SA2-M,SA3-M,SAx-T Handbuch für Steuer- und Signalmodule Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-SA2-T Diskretes Signalwerkzeugmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poligem Block, 19 Pass-Thru-Signalen
9121-SA3-M Diskret, 26-pin Amphenol, 19-pin Block, unterstützt L/U/R1/R2 Sensoren **Nicht zur Verwendung mit einem integrierten Ventil**, vergossen
9121-SA3-T Diskretes Signal-Werkzeugmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poliger Block, 15 Pass-Thru2019s, 0-9 Werkzeug-ID
9121-SA4-T Diskretes Signalwerkzeugmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poliger Block, 11 Durchgänge, 0-99
9121-SA2-M Diskret, 26-pin Amphenol, 19-pin Block, unterstützt L/U/R1/R2 Sensoren **Nicht für die Verwendung mit einem integrierten Ventil vorgesehen**
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-SA2-M Diskretes Modul, 26-poliges Amphenol, 19-poliger Block, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren (nicht für die Verwendung mit einem integrierten Ventil vorgesehen) (passt zu SA2-T, SA3-T, SA4-T oder SA5-T) – Masterseite
Werkzeugständer 9121-SA2-T Diskretes Modul, 19-Pin Amphenol, 19-Pin Block, unterstützt L/U/R1/R2 Sensoren – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-SA3-M Diskretes vergossenes Modul, 26 Pin Amphenol, 19 Pin Block, unterstützt L/U/R1/R2 Sensoren – Masterseite
Werkzeugständer 9121-SA3-T Diskretes Modul, 19-poliges Amphenol, 19-poliger Block, 15 Durchführungen, 0-9 Werkzeug-ID (passt zu SA2-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-SA4-T Diskretes Modul, 19-poliges Amphenol, 19-poliger Block, 11 Durchführungen, 0-99 Werkzeug-ID (passt zu SA2-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-SA7-T Diskretes Signalmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poligem Block, 15 Durchführungen, 0-9 Tool-ID mit 0VDC Ref – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…