Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: SD2

Diskrete Module: SD2

Diskretes Modul mit M23, 17-poligem Stecker, unterstützt PROFIBUS E/A-Block und TSI on Tool

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: SD2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das diskrete Signalmodul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers.
  • 17-polige M23-Steckverbinder sind für die Verbindung mit SD2-Master- und Werkzeugmodulen zur Unterstützung des Werkzeugwechslers und kundenspezifischer E/A vorgesehen.
  • M12-Stecker, 5-polig, unterstützen die Eingänge der Näherungssensoren für die Verriegelung, Entriegelung und RTL (Ready-To-Lock) des Werkzeugwechslers sowie die Ausgänge für die Verriegelung und Entriegelung des Werkzeugwechselventils.
  • Ein integriertes einfaches oder doppeltes Magnetventil (erhältlich für das Luft- und Ventiladaptermodul Jxx) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
  • Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI) Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines mechanischen Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse/Delrin-Abdeckungen
  • Rhodiumbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Nylon-Stiftblock.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Steuersignale – 24VDC
Durchlaufsignale – 5 A/250 V
Master Seite Gewicht 0.75 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.62 kg
Anzahl der Pins insgesamt 19
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
SD2 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
SD2 Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-SD2-T Diskret, 17-poliger M23-Stecker (weibliche Stifte), TSI
9121-SD2-M Diskretes Master-Signalmodul mit 17-poligem M23-Stecker (männliche Stifte), 19-poliger Block, kompatibel mit Comau Robot Multibus X202
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-SD2-M Diskretes Modul mit 19-poligem Block, das den PROFIBUS-E/A-Block und die TSI auf der Werkzeug-Masterseite unterstützt
Werkzeugständer 9121-SD2-T Diskretes Modul mit 19-poligem Block, das den PROFIBUS-E/A-Block und die TSI am Werkzeug unterstützt – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…