Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: VA2

Diskrete Module: VA2

Diskretes Modul, 26-poliges Amphenol, 19-poliger Block, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren und integriertes Ventil, arbeitet mit werkzeugseitigen SA-Modulen, TSI am Master

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  VA2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das diskrete Signalmodul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers.
  • Amphenol, MS-Stecker für die Kundenschnittstelle.
  • Ein integriertes Einzel- oder Doppelmagnetventil (verfügbar auf dem Ventiladaptermodul Jxx) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
  • Bis zu 19 Signaldurchführungen für den Kunden verfügbar.
  • Eine flexible Manschette umgibt den Pinblock und dichtet die Verbindung gegen Feuchtigkeit ab, während sie gekoppelt ist.
  • Der TSI-Anschluss am Master bietet eine Unterbrechung des Ventilentriegelungskreises. In Verbindung mit einem Endschalter kann dieser Stecker vom Kunden verwendet werden, um sicherzustellen, dass der Werkzeugwechsler nur entkuppelt wird, wenn sich das Werkzeug im Werkzeugständer befindet. Werkseitig mit Teach-Stecker (Überbrückungsstecker) geliefert.
  • Werkzeug-ID (0-999) Kapazität.
  • Ready-to-Lock- (R1 und R2), Verriegelungs- und Entriegelungssensoreingänge vorhanden.
  • Kompakte Bauweise.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse/Abdeckungen
  • Klares Polykarbonat-Fenster
  • Rhodiumbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Nylon-Stiftblock.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Steuersignale – 24VDC
Durchlaufsignale – 5 A/250 V
Master-Seite Gewicht 0.7 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.6 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung SA2-T 19 Durchreiche
SA3-T 15 Durchgang
SA4-T 11 Durchgang
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
VA2-Familie Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
VA2-M, SA7-T Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
VA2-M,SAx-T Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-VA2-M Diskretes Signal-Mastermodul mit 26-poligem Amphenol, 19-poligem Block, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren (verwendet ein oder zwei Magnetventile)
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-SA2-T Diskretes Modul, 19-Pin Amphenol, 19-Pin Block, unterstützt L/U/R1/R2 Sensoren – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-SA3-T Diskretes Modul, 19-poliges Amphenol, 19-poliger Block, 15 Durchführungen, 0-9 Werkzeug-ID (passt zu SA2-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-SA3Z1-T Diskretes Signalmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poliger Block, 15 Durchführungen, 0-16 Werkzeug-ID – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-SA4-T Diskretes Modul, 19-poliges Amphenol, 19-poliger Block, 11 Durchführungen, 0-99 Werkzeug-ID (passt zu SA2-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-SA7-T Diskretes Signalmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poligem Block, 15 Durchführungen, 0-9 Tool-ID mit 0VDC Ref – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-VA2-M Diskretes Modul, 26-poliges Amphenol, 19-poliger Block, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren und integriertes Ventil, arbeitet mit SA-Modulen auf der Werkzeugseite, TSI auf der Masterseite (passt zu SA2-T, SA3-T, SA4-T oder SA5-T) – Masterseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…