Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: VA6

Diskrete Module: VA6

Diskretes Modul, 26-Pin Amphenol, 19-Pin-Block, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren mit integrierter Ventildurchführung VA6-M unterstützt TSI auf der Master-Seite und arbeitet mit Werkzeugen der SA-Serie

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  VA6
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das diskrete Signalmodul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers.
  • Amphenol, MS-Stecker für die Kundenschnittstelle.
  • Ein integriertes Einzel- oder Doppelmagnetventil (erhältlich für den Ventiladapter Jxx mit Durchgangsmodul) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
  • Bis zu 19 Signaldurchführungen stehen für die Verwendung durch den Kunden zur Verfügung.
  • Eine flexible Manschette umgibt den Pinblock und dichtet die Verbindung gegen Feuchtigkeit ab, während sie gekoppelt ist.
  • Der TSI-Steckverbinder am Master bietet eine Unterbrechung des Ventilentriegelungskreises. In Verbindung mit einem Endschalter kann dieser Stecker vom Kunden verwendet werden, um sicherzustellen, dass der Werkzeugwechsler nur entkuppelt wird, wenn sich das Werkzeug im Werkzeugständer befindet. Werkseitig mit Teach-Stecker (Überbrückungsstecker) geliefert.
  • Werkzeug-ID (0-999) Kapazität.
  • Ready-to-Lock- (R1 und R2), Verriegelungs- und Entriegelungssensoreingänge vorhanden.
  • Kompakte Bauweise.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse/Abdeckungen
  • Klares Polykarbonat-Fenster
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Delrin-Stiftblock.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Steuersignale – 24VDC
Durchgangssignale – 5 A/250 V
Master Seite Gewicht 0.77 kg
Werkzeugseite Gewicht
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung SA2-T 19 Durchreiche
SA3-T 15 Durchgang
SA4-T 11 Durchgang
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
VA6 Zeichnungen der Familie Zeichnungen Englisch
VA6-M, SAx-T Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-VA6-M Diskretes Signal-Mastermodul mit 26-poligem Amphenol, 19-poligem Block, mit Ventilsignaldurchgang
9121-SA2-T Diskretes Signalwerkzeugmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poligem Block, 19 Pass-Thru-Signalen
9121-SA4-T Diskretes Signalwerkzeugmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poliger Block, 11 Durchgänge, 0-99
9121-SA3-T Diskretes Signal-Werkzeugmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poliger Block, 15 Pass-Thru2019s, 0-9 Werkzeug-ID
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-SA2-T Diskretes Modul, 19-Pin Amphenol, 19-Pin Block, unterstützt L/U/R1/R2 Sensoren – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-SA3-T Diskretes Modul, 19-poliges Amphenol, 19-poliger Block, 15 Durchführungen, 0-9 Werkzeug-ID (passt zu SA2-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-SA4-T Diskretes Modul, 19-poliges Amphenol, 19-poliger Block, 11 Durchführungen, 0-99 Werkzeug-ID (passt zu SA2-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-VA6-M Diskretes Modul, 26-poliges Amphenol, 19-poliger Block, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren mit integriertem Ventildurchlass VA6-M unterstützt TSI auf der Masterseite und arbeitet mit Werkzeugen der SA-Serie – Masterseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…