Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: VA7

Diskrete Module: VA7

Diskretes Modul, 26-poliger Turck M27-Stecker, 19-poliger Block, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren mit integrierter Ventildurchführung. VA7-M unterstützt TSI auf der Master-Seite und arbeitet mit Werkzeugen der SA-Serie

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  VA7
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das diskrete Signalmodul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers.
  • M27 Turck-Stecker.
  • Ein integriertes Einzel- oder Doppelmagnetventil (erhältlich auf dem Ventiladapter Jxx mit Durchgangsmodul) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
  • Bis zu 19 Signaldurchführungen für den Kunden verfügbar.
  • Eine flexible Manschette umgibt den Pinblock und dichtet die Verbindung gegen Feuchtigkeit ab, während sie gekoppelt ist.
  • Der TSI-Steckverbinder am Master bietet eine Unterbrechung des Ventilentriegelungskreises. In Verbindung mit einem Endschalter kann dieser Stecker vom Kunden verwendet werden, um sicherzustellen, dass der Werkzeugwechsler nur entkuppelt wird, wenn sich das Werkzeug im Werkzeugständer befindet. Werkseitig mit Teach-Stecker (Überbrückungsstecker) geliefert.
  • Werkzeug-ID (0-999) Kapazität.
  • Ready-to-Lock- (R1 und R2), Verriegelungs- und Entriegelungssensoreingänge vorhanden.
  • Kompakte Bauweise.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse/Abdeckungen
  • Klares Polykarbonat-Fenster
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Delrin-Stiftblock.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Steuersignale – 24VDC
Durchgangssignale – 5 A/250 V
Master Seite Gewicht 0.36 kg
Werkzeugseite Gewicht
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung SA2-T 19 Durchreiche
SA3-T 15 Durchgang
SA4-T 11 Durchgang
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
VA7-Familie Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
VA7-M,Sax-T Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-SA2-T Diskretes Signalwerkzeugmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poligem Block, 19 Pass-Thru-Signalen
9121-VA7-M Diskretes Signal-Mastermodul mit 26-poligem Turck-Stecker, 19-poligem Block, mit integriertem Ventildurchgang
9121-SA4-T Diskretes Signalwerkzeugmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poliger Block, 11 Durchgänge, 0-99
9121-SA3-T Diskretes Signal-Werkzeugmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poliger Block, 15 Pass-Thru2019s, 0-9 Werkzeug-ID
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-SA2-T Diskretes Modul, 19-Pin Amphenol, 19-Pin Block, unterstützt L/U/R1/R2 Sensoren – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-SA3-T Diskretes Modul, 19-poliges Amphenol, 19-poliger Block, 15 Durchführungen, 0-9 Werkzeug-ID (passt zu SA2-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-SA4-T Diskretes Modul, 19-poliges Amphenol, 19-poliger Block, 11 Durchführungen, 0-99 Werkzeug-ID (passt zu SA2-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-VA7-M Diskretes Modul, 26-Pin Turck M27 Stecker, 19-Pin Block, unterstützt L/U/R1/R2 Sensoren mit integrierter Ventildurchführung. Unterstützt TSI. Funktioniert mit SA-Serie Tools – Master-Seite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…