Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: VB12

Diskrete Module: VB12

Diskretes Signalmodul mit 36-poligem PT-Bajonettstecker, TSI am Master, unterstützt L/U/R1/R2 PNP-Sensoren und integriertes Ventil (R1 und R2 in Serie). (VB13-M-Stecker auf rechtwinkligem Abstandsblock montiert.)

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: VB12
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das Modul VB12/VB13 ist mit 36-poligen MS-3122-Steckverbindern für den Anschluss an die Verriegelungs-, Entriegelungs- und Verriegelungsbereitschaftssensoren des Werkzeugwechslers sowie für die Signal- und Stromversorgung der End-of-Arm-Werkzeuge ausgestattet
  • Das Mastermodul verfügt über eine elektrische Schnittstelle zur Unterstützung eines integrierten Doppelmagnetventils (Einmagnetventile werden nicht unterstützt).
  • Interner Pinblock für die elektrischen Anschlüsse des Ventils (verfügbar auf dem Jxx-Ventiladapter mit Pass-Through-Modul).
  • Bis zu 29 Durchgangssignale für die Verwendung durch den Kunden verfügbar.
  • Eine flexible Manschette umgibt den Pinblock, um die Verbindung während der Kopplung gegen Feuchtigkeit und Flüssigkeit abzudichten.
  • Um eine unbeabsichtigte Freigabe des Werkzeugs zu verhindern, wird die elektrische Energie für den Entriegelungsventilkreis über einen Sicherheitsschalter geleitet, der am Master montiert ist (Sensor nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn der Aktuator am Werkzeugständer montiert ist, sorgt der Sicherheitsschalter dafür, dass ein Werkzeug nur am Werkzeugständer freigegeben werden kann.
  • Kompakte Bauweise.

Werkstoffe

  • Gehäuse und Abdeckung aus Aluminium
  • Klares Polykarbonat-Fenster
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Stiftblock aus Delrin.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Steuersignale – 24VDC
Durchlaufsignale – 5 A/250 V
Master Seite Gewicht 0.77 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.59 kg
Anzahl der Pins insgesamt 29
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
VB12-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
VB12-M,VB13-M,VB12-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
VB12-M,VB13-M,VB12-T Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-VB13-M Diskretes Signal-Master-Modul mit 36-poligem PT-Bajonettstecker, TSI auf Master
9121-VB12-M Diskretes Signal-Mastermodul mit 36-poligem PT-Bajonettstecker, TSI am Master, unterstützt L/U/R1/R2 PNP-Sensoren
9121-VB12-T Diskretes Signalwerkzeugmodul mit 36-poligem PT-Bajonettstecker
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-VB12-M Diskretes Signalmodul mit 36-poligem PT-Bajonettstecker, TSI am Master, unterstützt L/U/R1/R2 PNP-Sensoren und integriertes Ventil (R1 und R2 in Reihe) – Master-Seite
Werkzeugständer 9121-VB12-T Diskretes Signalmodul mit 36-poligem PT-Bajonettstecker, TSI am Master, unterstützt L/U/R1/R2 PNP-Sensoren und integriertes Ventil (R1 und R2 in Serie) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-VB13-M Diskretes Signalmodul mit 36-poligem PT-Bajonettstecker, montiert auf rechtwinkligem Abstandsblock, TSI am Master, unterstützt L/U/R1/R2 PNP-Sensoren und integriertes Ventil (R1 und R2 in Serie) – Master-Seite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…