Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: VB18

Diskrete Module: VB18

Diskretes Signalmodul mit 35-poligem Amphenol am Master, 24-poligem Amphenol am Werkzeug. 5-pin Aux Power, 4-pin PROFINET pass-through, 17-pin und 26-pin Blöcke.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  VB18
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das integrierte Ventilmodul für diskrete Signale ermöglicht die Steuerung des Werkzeugwechslers und die Weiterleitung diskreter Signale an das End-of-Arm-Tooling.
  • 35-poliges Amphenol am Master, 24-poliges Amphenol am Werkzeug. 5-polige Hilfsspannung, 4-polige PROFINET-Durchleitung, 17-polige und 26-polige Blöcke.
  • Ein integriertes, einfaches oder doppeltes Magnetventil (verfügbar auf dem Jxx-Ventiladapter mit Pass-Through-Modul) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
  • PNP-Sensoreingänge für Verriegelung, Entriegelung und Verriegelungsbereitschaft (R1 und R2) werden unterstützt.
  • Bis zu 22 Pass-Through-Signale für die Verwendung durch den Kunden verfügbar.
  • Eine flexible Manschette umgibt den Pinblock und dichtet die Verbindung gegen Feuchtigkeit ab, während sie gekoppelt ist.
  • Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines mechanischen Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
  • Kompakte Bauweise.

Werkstoffe

  • Gehäuse und Abdeckung aus Aluminium
  • Klarsichtfenster aus Polycarbonat
  • Edelmetallbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Delrin-Stiftblöcke.
Specification Value
Elektrische Leistung 5 Ampere/250V max
Werkzeug-ID-Schalter – 0,1 A/30 V
Master Seite Gewicht 0.93 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.66 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Download-Typ Sprache
9630-20-VB18 Zeichnungen Englisch
9620-20-C-VB18 Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-VB18-M VB18 Master Discrete Module Montage
9121-VB18-T VB18 Tool Diskrete Modulmontage
Artikelnummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-VB18-M Diskretes Signalmodul mit 35-poligem DDK-Stecker (MS-Style), TSI on Tool ohne RTL-Bypass, 0-9 Tool-ID, 22 Pass-Through, PROFINET Pass-Through, unterstützt L/U/R1/R2 PNP-Sensoren und integriertes Ventil – Masterseite
Werkzeugständer 9121-VB18-T Diskretes Signalmodul mit 24-poligem Amphenol-Stecker (MS -Style), TSI am Werkzeug ohne RTL-Bypass, 0-9 Tool-ID, 22 Pass-Through, PROFINET Pass-Through – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…