Produktmerkmale
Merkmale
- Das Discrete Signal Integrated Valve-Modul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers.
- Für die Kundenschnittstelle sind Amphenol-Stecker in MS-Ausführung vorgesehen.
- Ein integriertes Einzel- oder Doppelmagnetventil (verfügbar auf dem Ventiladaptermodul Jxx) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
- Bis zu 16 Signaldurchführungen für den Kunden verfügbar.
- Eine flexible Manschette umgibt den Pinblock und dichtet die Verbindung gegen Feuchtigkeit ab, während sie gekoppelt ist.
- Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines mechanischen Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
- Werkzeug-ID (0-99) Kapazität.
- Ready-to-Lock (R1 und R2), Verriegelungs- und Entriegelungssensoreingänge vorhanden.
- Kompakte Bauweise.
Werkstoffe
- Gehäuse und Abdeckung aus Aluminium
- Klares Polykarbonat-Fenster
- Rhodiumbeschichtete Kontakte
- Nitril-Dichtungen
- Nylon-Stiftblock.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Elektrische Leistung |
Steuersignale – 24VDC Durchgangssignale – 5 A/250 V |
| Master Seite Gewicht | 0.82 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.63 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | |
| Pins Beschreibung | |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Signalart |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
- Handbücher
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| Verdrahtungsschema für VB2-M und VB3-T | Zeichnungen | Englisch |
| VB2 Familie Modul Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| VB2-Familie Zeichnung der zu wartenden Teile | Zeichnungen | Englisch |
| VB2 Master mit VB2 Tool Pinout Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| VB2 Master mit VB3 Werkzeug Pinout Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| VB2 Master mit VB4 Werkzeug Pinout Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| VB2 Steuer- und Signalmodul Handbuch (inkl. VB2-T, VB3-T, VB4-T) | Handbücher | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9121-VB2-M | Diskretes Signal-Mastermodul mit 26-poligem Amphenol, 19-poligem Block, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren (verwendet einfaches oder doppeltes Magnetventil) **Unterstützt Werkzeugständerverriegelung auf der Werkzeugseite und funktioniert mit Werkzeugen der VB-Serie** |
| 9121-VB2-T | Diskretes Signalwerkzeugmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poligem Block, Werkzeugständerverriegelung, 16 Durchgänge |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9121-VB2-M
- 9121-VB2-T
- 9121-VB3-T
- 9121-VB4-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB2-M | Diskretes Modul, 26-poliges Amphenol, 19-poliger Block, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren und integriertes Ventil, TSI auf Werkzeug (passt zu VB2-T, VB3-T oder VB4-T) – Masterseite |
|
|
9121-VB2-T | Diskretes Modul, 19-polig Amphenol, 19-polig Block, Werkzeugständerverriegelung, 16 Durchgänge (passt zu VB2-M) – Werkzeugseite |
|
|
9121-VB3-T | Diskretes Modul, 19-polig Amphenol, 19-polig Block, Werkzeugständerverriegelung, 12 Durchgänge, 0-9 Werkzeug-ID (passt zu VB2-M) – Werkzeugseite |
|
|
9121-VB4-T | Diskretes Modul, 19-polig Amphenol, 19-polig Block, Werkzeugständerverriegelung, 8 Durchgänge, 0-99 Werkzeug-ID (passt zu VB2-M) – Werkzeugseite |
|