Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: VB7

Diskrete Module: VB7

Diskretes Modul, 26-poliges Amphenol, 19-poliger Block, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren mit integriertem Ventildurchlass (verwendet Einzel- oder Doppelmagnetventil), TSI auf Werkzeug und Werkzeug-ID (passt zu Werkzeugen der VB-Serie)

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  VB7
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das Discrete Signal Integrated Valve-Modul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers.
  • Amphenol, MS-Stecker für die Kundenschnittstelle.
  • Ein integriertes Einzel- oder Doppelmagnetventil (erhältlich für den Jxx-Ventiladapter mit Durchgangsmodul) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
  • Bis zu 16 Signaldurchführungen sind für die Verwendung durch den Kunden verfügbar.
  • Eine flexible Manschette umschließt den Pinblock und dichtet die Verbindung gegen Feuchtigkeit ab, während sie gekoppelt ist.
  • Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines mechanischen Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
  • Werkzeug-ID (0-99) Kapazität.
  • Ready-to-Lock (R1 und R2), Verriegelungs- und Entriegelungssensoreingänge.
  • Kompakte Bauweise.

Werkstoffe

  • Gehäuse und Abdeckung aus Aluminium
  • Klares Polykarbonat-Fenster
  • Rhodiumbeschichtete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Nylon-Stiftblock.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Steuersignale – 24VDC
Durchgangssignale – 5 A/250 V
Master Seite Gewicht 0.77 kg
Werkzeugseite Gewicht
Anzahl der Pins insgesamt
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
VB7 Modul-Familie Zeichnung Zeichnungen Englisch
VB7-M, VBx-T Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-VB3-T Diskretes Signalwerkzeugmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poliger Block, Werkzeugständerverriegelung, 12 Durchgänge, 0-9 Werkzeug-ID
9121-VB7-M Diskretes Signal-Mastermodul mit 26-poligem Amphenol, 19-poligem Block, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren mit integriertem Ventildurchgang (verwendet einfaches oder doppeltes Magnetventil) **Unterstützt Werkzeugständerverriegelung auf der Werkzeugseite und funktioniert mit Werkzeugen der VB-Serie**
9121-VB2-T Diskretes Signalwerkzeugmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poligem Block, Werkzeugständerverriegelung, 16 Durchgänge
9121-VB4-T Diskretes Signalwerkzeugmodul mit 19-poligem Amphenol, 19-poliger Block, Werkzeugständerverriegelung, 8 Durchgänge, 0-99 Werkzeug-ID
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-VB2-T Diskretes Modul, 19-polig Amphenol, 19-polig Block, Werkzeugständerverriegelung, 16 Durchgänge (passt zu VB2-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-VB3-T Diskretes Modul, 19-polig Amphenol, 19-polig Block, Werkzeugständerverriegelung, 12 Durchgänge, 0-9 Werkzeug-ID (passt zu VB2-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-VB4-T Diskretes Modul, 19-polig Amphenol, 19-polig Block, Werkzeugständerverriegelung, 8 Durchgänge, 0-99 Werkzeug-ID (passt zu VB2-M) – Werkzeugseite
Werkzeugständer 9121-VB7-M Diskretes Modul, 26-Pin Amphenol, 19-Pin Block, unterstützt L/U/R1/R2 Sensoren mit integriertem Ventildurchgang – Masterseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…