Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: VD2

Diskrete Module: VD2

Diskretes Modul, 26-poliges Amphenol, Remote-I/O-Anschluss, 19-poliger Block, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren und integriertes Ventil, TSI auf Werkzeug

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  VD2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das integrierte Ventilmodul für diskrete Signale ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers sowie einen separaten Remote-I/O-Pass-Through-Anschluss.
  • Für die Kundenschnittstelle für diskrete Signale sind Amphenol-Stecker in MS-Ausführung vorgesehen. Bis zu 16 Signaldurchreichungen sind für die Verwendung durch den Kunden verfügbar.
  • Für die Kundenschnittstelle Remote I/O sind 12-mm-Stecker nach Industriestandard vorgesehen.
  • Ein integriertes Einzel- oder Doppelmagnetventil (erhältlich auf dem Jxx-Ventiladaptermodul) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.
  • Flexible Manschetten umschließen die Stiftblöcke und dichten die Anschlüsse gegen Feuchtigkeit ab, während sie gekoppelt sind.
  • Die patentierte Tool Stand Interlock (TSI)-Technologie wird über einen Anschluss am Werkzeugmodul bereitgestellt. Durch die Integration eines mechanischen Endschalters kann das integrierte Magnetventil den Werkzeugwechsler NUR dann entkoppeln, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet.
  • Ready-to-Lock (R1 und R2), Verriegelungs- und Entriegelungssensoreingänge.
  • Kompaktes Design-Paket.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Steuersignale – 24 VDC
Durchlaufsignale – 5 A/250 V
Ferngesteuerte E/A-Durchgangssignale – 4 A/250 V
Master Seite Gewicht
Werkzeugseite Gewicht
Anzahl der Pins insgesamt 16
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
VD2-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
VD2 Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Herunterladen Beschreibung
9121-VD2-M Diskretes Signal-Mastermodul mit 19-poliger Durchleitung und Allen Bradley Remote-I/O-Durchleitung
9121-VD2-T Diskretes Signalwerkzeugmodul mit 19-poligem Durchgang und Allen Bradley Remote-I/O-Durchgang
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-VD2-M Diskretes Modul, 26-poliges Amphenol, Remote-I/O-Anschluss, 19-poliger Block, unterstützt L/U/R1/R2-Sensoren und integriertes Ventil, TSI auf Werkzeug (passt zu VD2-T) – Masterseite
Werkzeugständer 9121-VD2-T Diskretes Modul, 19-polig Amphenol, Remote-I/O-Anschluss, 19-poliger Block, TSI am Werkzeug (passt zu VD2-M) – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…