Steuer- und Signalmodule

Diskrete Module: VK2

Diskrete Module: VK2

IO-Link-Modul mit (4) 5-poligen M12-Steckverbindern für E/A-Link-Pass-Thru, (3) 5-poligen M12-Steckverbindern für Ventilsteuerung sowie verriegelten, entriegelten und verriegelungsbereiten Sensoreingängen. Unterstützt integrierte Ventilsteuerung.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: VK2
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Das diskrete Signalmodul ermöglicht die Kommunikation und Steuerung des Werkzeugwechslers.
  • M12, 5-Pin-Steckverbinder sind für den Anschluss an einen handelsüblichen IO-Link-Masterblock vorgesehen, um Werkzeugwechsler und kundenspezifische E/A zu unterstützen.
  • M12-Buchsen mit 5 Pins unterstützen die Eingänge der Näherungssensoren für das Verriegeln, Entriegeln und RTL (Ready-To-Lock) des Werkzeugwechslers, die Stromversorgung sowie die Ausgänge für das Ver- und Entriegeln des Werkzeugwechselventils.
  • Ein integriertes einfaches oder doppeltes Magnetventil (erhältlich für das Luft- und Ventiladaptermodul Jxx) steuert den Verriegelungsmechanismus des Werkzeugwechslers.

Werkstoffe

  • Aluminiumgehäuse/Delrinabdeckungen
  • Vergoldete Kontakte
  • Nitril-Dichtungen
  • Stiftblock aus Delrin.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung Steuersignale – 24VDC
Durchlaufsignale – 3 A/24 V
Master Seite Gewicht 0.78 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.56 kg
Anzahl der Pins insgesamt 19
Pins Beschreibung
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Signalart
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
VK2-Modul-Zeichnungen Zeichnungen Englisch
VK2 Steuer- und Signalmodul Handbuch Handbücher Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9121-VK2-M IO-Link-Mastermodul mit (4) 5-poligen M12-Steckverbindern für E/A-Link-Pass-Thru, drei 5-poligen M12-Steckverbindern für die Ventilsteuerung sowie verriegelten, entriegelten und verriegelungsbereiten Sensoreingängen. Unterstützt integrierte Ventilsteuerung – Master-Seite
Werkzeugständer 9121-VK2-T IO-Link Tool Modul mit (4) M12 5-Pin Buchsen für I/O Link Pass-Thru – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…