Elektrische Module

Elektrische Module: D15

Elektrische Module: D15

15-poliges, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit Low-Power-D-Sub-Stecker

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  D15
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • D-Sub-Stecker.
  • 15 vergoldete Kontaktstifte.
  • Versenkte Federkontakte auf der Master-Seite.
  • Pigtail-Version verfügbar.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Delrin®
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere/50VAC
Master Seite Gewicht 0.02 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.02 kg
Anzahl der Pins insgesamt 15
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
D15 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-D15-T D15 elektrisches Modul – Werkzeugseite
9120-D15-M 15P D-sub Master m/#4-40 Schraubverschlüsse
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-D15-M 15-poliges, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit Low-Power-D-Sub-Anschluss
Werkzeugständer 9120-D15-M-E 15-poliges, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit Low-Power-D-Sub-Stecker
Werkzeugständer 9120-D15-T 15-poliges, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit Low-Power-D-Sub-Stecker
Werkzeugständer 9120-D15-T-E 15-poliges, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit Low-Power-D-Sub-Stecker

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…