Elektrische Module

Elektrische Module: E04

Elektrische Module: E04

4-Pin, 3 Amp/50VAC Elektrisches Modul mit Lötanschlüssen, für QC-001

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  E04
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 4-polig.
  • 3 Ampere/50VAC.
  • Lötanschlüsse.
  • Sehr klein.
  • Nur für QC-001.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Delrin®
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere/50VAC
Master Seite Gewicht 0.005 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.005 kg
Anzahl der Pins insgesamt 4
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
E04 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-E04-T Elektrisches Modul, 4 Pin, 3 Amp/50 VAC mit Lötanschlüssen, QC-001 Tool
9120-E04-M Elektrisches Modul, 4 Pin, 3 Amp/50 VAC mit Lötanschlüssen, QC-001 Master
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-E04-M 4-Pin, 3 Amp/50VAC Elektrisches Modul mit Lötanschlüssen, für QC-001
Werkzeugständer 9120-E04-T 4-Pin, 3 Amp/50VAC Elektrisches Modul mit Lötanschlüssen, für QC-001

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…