Elektrische Module

Elektrische Module: E10

Elektrische Module: E10

10-pin, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit Lötanschluss, Miniaturformat

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  E10-005
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen

Produktmerkmale

Merkmale

  • Direktes Anlöten der Stifte – keine Steckverbinder.
  • Miniatur-Größe.
  • 10 vergoldete Kontaktstifte.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Delrin®
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere/50VAC
Master-Seite Gewicht 0.09 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.008 kg
Anzahl der Pins insgesamt 10
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…