Elektrische Module

Elektrische Module: E20

Elektrische Module: E20

20-pin, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit Lötanschluss, Miniaturformat

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  E20
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Direktes Anlöten der Stifte – keine Steckverbinder.
  • Miniatur-Größe.
  • 20 vergoldete Kontaktstifte.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Delrin®
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere/50VAC
Master Seite Gewicht 0.015 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.017 kg
Anzahl der Pins insgesamt 20
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
E20-010 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-E20T-010 20P E Stecker, QC-10 Werkzeug
9120-E20M-010 E20 elektrisches Modul für QC-10/QC- 11 Master
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-E20M-010 20-pin, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit Lötanschluss, Miniaturformat
Werkzeugständer 9120-E20T-010 20-pin, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit Lötanschluss, Miniaturformat

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…