Elektrische Module: E2A

Elektrische Module: E2A

20-poliges, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit Lötanschluss, Miniaturformat, komplett einteiliges Gehäuse. Nicht kompatibel mit E20.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: E2A
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Direktes Anlöten der Stifte – keine Steckverbinder.
  • Miniatur-Größe.
  • 20 vergoldete Kontaktstifte.
  • Passt zu QC-5.
  • Nicht kompatibel mit E20.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Delrin®
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere/50VAC
Master Seite Gewicht 0.02 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.02 kg
Anzahl der Pins insgesamt 20
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
E2A-Modul für QC-5 (20-polig) Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-E2A-M 20-polig, 3A/220V, Lötanschluss, Miniaturformat, einteiliges Gehäuse. Nicht kompatibel mit E20.
9120-E2A-T 20-polig, 3A/220V, Lötanschluss, Miniaturformat, einteiliges Gehäuse. Nicht kompatibel mit E20.
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-E2A-M 20-poliges, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul, Lötanschluss, Miniaturformat, einteiliges Gehäuse – Masterseite
Werkzeugständer 9120-E2A-T 20-poliges, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul, Lötanschluss, Miniaturformat, Gehäuse aus einem Stück – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…