Elektrische Module

Elektrische Module: E3A

Elektrische Module: E3A

30-polig, 3 Amp/50VAC, Elektrisches Modul mit Lötanschluss, Miniaturformat, einteiliges Gehäuse. Nicht kompatibel mit E30.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  E3A
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Direktes Anlöten der Stifte – keine Steckverbinder.
  • Miniatur-Größe.
  • 30 vergoldete Kontaktstifte.
  • Passt zu QC-5.
  • Nicht kompatibel mit E30.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Delrin®
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere/50VAC
Master Seite Gewicht 0.02 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.02 kg
Anzahl der Pins insgesamt 30
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
E3A-Modul für QC-5 (30-polig) Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-E3A-T E3A 30-poliges Werkzeugmodul für QC-5 , 30A/220V
9120-E3A-M E3A 30-poliges Master-Modul für QC-5, 30A/220V
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-E3A-M 30-poliges, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul, Lötanschluss, Miniaturformat, einteiliges Gehäuse – Masterseite
Werkzeugständer 9120-E3A-T 30-pin, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul, Lötanschluss, Miniaturformat, einteiliges Gehäuse – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…