Elektrische Module

Elektrische Module: G19

Elektrische Module: G19

19-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker und fünffachem Drehgelenk

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  G19
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • elektrisches Modul mit 5 einstellbaren Positionen – Master- und Werkzeugseite.
  • Bietet 5 einzigartige Positionen in einem Winkel von 180 Grad, um die Flexibilität bei Roboterverkleidungen zu erhöhen.
  • 19-polig.
  • 3 Ampere/250VAC Kapazität.
  • Miniatur-MS-Schnelltrennstecker.
  • Pinblock im gekoppelten Zustand gegen Feuchtigkeit abgedichtet.
  • Passt zu G19-, R19-, S19- oder T19-Modulen.
  • No-Touch-Kontakte am Master-Modul.
  • Patentierte Konstruktion.

Werkstoffe

  • Rhodinierte Kontaktstifte
  • Eloxiertes Aluminium
  • Delrin®
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere/250VAC
Master Seite Gewicht 0.14 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.11 kg
Anzahl der Pins insgesamt 19
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
G19 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
G19M G10T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
G19M G14T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
G19R-M, G19-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
G19W-M,G19-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-G10-T 19-poliger, 3A/250VAC, MS-Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker mit eingebauter 0-99-Werkzeug-ID und 5-Positionen-Drehgelenk – Werkzeugseite
9120-G14-T 19-poliger, 3A/250VAC, MS-Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker mit integrierter 0-15 Werkzeug-ID und 5-Positionen-Drehgelenk – werkzeugseitig
9120-G19-M 19-poliges, 3A/250VAC elektrisches Modul mit MS-Miniatur-Schnelltrennkupplung und Drehgelenk mit fünf Positionen – Masterseite
9120-G19-M-M23 G19-M Einstellbares Master-Modul mit M23-Anschluss
9120-G19A-T G19A Einstellbares Servomodul – Werkzeugseite
9120-G19A-M G19A Einstellbares Servomodul – Masterseite
9120-G19W-M G19W-M Master-Modul mit festverdrahteten geraden Sensorkabeln
9120-G19R-M G19R-M Master-Modul mit festverdrahteten rechtwinkligen Sensorkabeln (nur für QC-110 und QC-76)
9120-G19-T 19-poliges, 3A/250VAC elektrisches Modul mit MS-Miniatur-Schnellkupplungsstecker und Drehgelenk mit fünf Positionen – Werkzeugseite
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-G10-T 19-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker und fünffachem Drehgelenk
Werkzeugständer 9120-G14-T 19-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker und fünffachem Drehgelenk
Werkzeugständer 9120-G19A-M G19A-M Einstellbares elektrisches Hauptmodul, TSP
Werkzeugständer 9120-G19A-T G19A-M Einstellbares elektrisches Werkzeugmodul, TSP
Werkzeugständer 9120-G19-M 19-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker und fünffachem Drehgelenk
Werkzeugständer 9120-G19R-M 19-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker und fünffachem Drehgelenk
Werkzeugständer 9120-G19-T 19-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker und fünffachem Drehgelenk
Werkzeugständer 9120-G19W-M 19-poliges, 3 Amp/250VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker und fünffachem Drehgelenk

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…