Elektrische Module

Elektrische Module: GD4

Elektrische Module: GD4

Elektrisches Modul mit und mit 5-poligem einstellbarem M12 4-Pin Stecker

Modellnummer:  GD4
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

  • 4-Pin, M12 Stecker und Buchse.
  • 4 Ampere/250V.
  • elektrisches Modul mit 5 einstellbaren Positionen – Master- und Werkzeugseite.
  • Achtung! Die Module müssen vor dem Betrieb eingestellt und in ihrer Position gesichert werden, da sonst interne Schäden an den Leitern auftreten können.
  • Pinblock im gekoppelten Zustand gegen Feuchtigkeit abgedichtet.
  • Berührungslose Kontakte am Master-Modul.
  • Patentierte Konstruktion.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 4 Ampere/250V
Master Seite Gewicht 0.15 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.12 kg
Anzahl der Pins insgesamt 4
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
GD4 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-GD4-T Modul mit 4-poligem M12-Stecker
9120-GD4-M Modul mit 4-poligem M12-Stecker
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-GD4-M Elektrisches Modul mit und mit 5-poligem einstellbarem M12 4-Pin Stecker
Werkzeugständer 9120-GD4-T Elektrisches Modul mit und mit 5-poligem einstellbarem M12 4-Pin Stecker

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…