Elektrische Module

Elektrische Module: K26

Elektrische Module: K26

26-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, abgedichtet und berührungslos

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  K26
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 26-polig.
  • 3 Ampere/50VDC.
  • Miniaturformat mit MS-Schnelltrennanschlüssen.
  • Nur für QC-20, 21 und 60.
  • Berührungslose Kontakte am Master-Modul.
  • Staub- und Feuchtigkeitsabdichtung an den Kontakten.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Eloxiertes Aluminium
  • Delrin®
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere/50VDC
Master-Seite Gewicht 0.14 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.08 kg
Anzahl der Pins insgesamt 26
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
K26-M,K21-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
K26 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
K26P-M,K26-T Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-K21-T 26-poliger (21-poliger für Kunden verfügbar), 3 Amp/50VDC, Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker mit 16 Tool-IDs (nur Werkzeugseite)
9120-K26P-M 26-poliges, 3A/50VAC elektrisches Modul mit Mini-MS-Schnellkupplungsstecker
9120-K26-M 26-poliges, 3 Amp/50VAC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, abgedichtet und berührungsfrei – Masterseite
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-K21-T 26-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, abgedichtet und berührungslos
Werkzeugständer 9120-K26-M 26-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, abgedichtet und berührungslos
Werkzeugständer 9120-K26P-M 26-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, abgedichtet und berührungslos
Werkzeugständer 9120-K26-T 26-poliges, 3 A/50 VDC elektrisches Modul mit Miniatur-MS-Schnellkupplungsstecker, abgedichtet und berührungslos

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…