Elektrische Module

Elektrische Module: K45

Elektrische Module: K45

K19-Elektromodul (19-polige rechte Seite) und K26-Elektromodul (26-polige linke Seite), wenn die Steckverbinder nebeneinander auf der Adapterplatte montiert sind

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  K45
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 19 Pins rechts und 26 Pins links.
  • Adapter mit K19 auf der rechten Seite und K26 auf der linken Seite.
  • Passt in das Standard-Montagemuster für Module.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Eloxiertes Aluminium
  • Delrin®
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 3 Ampere/50VDC
Master Seite Gewicht
Werkzeugseite Gewicht
Anzahl der Pins insgesamt
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Beschreibung
9120-K45-T (1)K19-T & (1)K26T mit Adapterplatte auf J16-Muster
9120-K45-M (1)K19-M & (1)K26-M mit Adapterplatte auf J16-Muster
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-K45-M K19 (19-polige rechte Seite) und K26 (26-polige linke Seite) bei gegenüberliegenden Steckern – Master-Seite
Werkzeugständer 9120-K45-T K19 (19-polige rechte Seite) und K26 (26-polige linke Seite) mit Blick auf den Stecker – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…