Produktmerkmale
Merkmale
- Niedriges Profil.
- 5-polig.
- M8 Pigtail-Stecker.
- 0-9 Werkzeug-ID.
- Verwenden Sie Pin 5 des 6-poligen Steckers (Master-Seite) als gemeinsamen Anschluss.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften
- Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
- Nitril-Dichtung.
| Specification | Value |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 10 mA/50VDC |
| Master Seite Gewicht | 0.05 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.04 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 5 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Nach filtern Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Download-Typ | Sprache |
|---|---|---|
| 9630-20-K5M K0T | Zeichnungen | Englisch |
- Nach filtern Artikelnummer
- 9120-K0-T
- 9120-K5-M
| Artikelnummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-K0-T | Elektrisches Low-Profile-Modul mit 0-9 Tool-ID und M8-Pigtail-Anschluss |
|
|
9120-K5-M | Flaches elektrisches Modul mit 0-9 Tool-ID und M8 Pigtail-Anschluss |
|