Elektrische Module

Elektrische Module: KJ212

Elektrische Module: KJ212

K-Style Modul mit (2) M12-Steckern

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  KJ212
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • (2) 5-polige M12-Stecker.
  • 4 A/250 V.
  • Berührungslose Kontakte am Master-Modul.
  • Staub- und Feuchtigkeitsdichtung an den Kontakten.

Werkstoffe

  • Edelmetallbeschichtete Stifte.
  • Eloxiertes Aluminium
  • Delrin®
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 4 Ampere/250V
Master Seite Gewicht 0.13 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.10 kg
Anzahl der Pins insgesamt
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
KJ212 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-KJ212-T K-Style Modul mit 2X M12 Steckverbindern – Werkzeug
9120-KJ212-M K-Style Modul mit 2X M12 Steckverbindern – Master
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-KJ212-M K-Style Modul mit (2) M12-Steckern
Werkzeugständer 9120-KJ212-T K-Style Modul mit (2) M12-Steckern

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…