Produktmerkmale
Merkmale
- 14 Stifte (12 Stifte @ 5 Amp/250VAC und 2 Stifte @ 13 Amp/250VAC).
- Miniaturgröße mit MS-Schnelltrennanschlüssen.
- Berührungslose Kontakte am Master-Modul.
- Staub- und Feuchtigkeitsabdichtung an den Kontakten.
Werkstoffe
- Edelmetallbeschichtete Stifte.
- Eloxiertes Aluminium
- Delrin®
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Elektrische Leistung |
12 Stifte @ 5 Amp/250VAC 2 Stifte @ 13 Amp/250VAC |
| Master Seite Gewicht | 0.34 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.34 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 14 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
| Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
|---|---|---|
| KM14 Modul-Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-KM14-T | Werkzeugseitiges 14-poliges Modul mit (12) Stiften bei 5 Ampere und (2) Stiften bei 13 Ampere |
| 9120-KM14-M | Masterseitiges 14-poliges Modul mit (12) Stiften bei 5 Ampere und (2) Stiften bei 13 Ampere |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-KM14-M
- 9120-KM14-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KM14-M | 14-poliges elektrisches Modul mit (12) Stiften bei 5 Ampere und (2) Stiften bei 13 Ampere – Masterseite |
|
|
9120-KM14-T | 14-poliges elektrisches Modul mit (12) Stiften bei 5 Ampere und (2) Stiften bei 13 Ampere – Werkzeugseite |
|