Elektrische Module

Elektrische Module: M8-005

Elektrische Module: M8-005

8-poliges diskretes elektrisches Durchgangsmodul, QC-005, M8-Steckverbinder, 1,5 A/30 VAC

Modellnummer: M8-005
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

  • 8-polig.
  • Diskretes elektrisches Durchgangsmodul.
  • M8-Stecker.
  • 1.5 Ampere/30VAC.
  • Für QC-5.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 1.5 Ampere/30VAC
Master Seite Gewicht 0.03 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.03 kg
Anzahl der Pins insgesamt 8
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
M8-005 Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-M8M-005 M8M Elektrisches Hauptmodul, 8-polig, M8-Stecker, QC-5, 1,5A / 30 VAC
9120-M8T-005 M8T Elektrowerkzeugmodul, 8-poliger M8-Stecker, QC-5, 1,5A / 30 VAC
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-M8M-005 8-poliges diskretes elektrisches Durchgangsmodul, QC-005, M8-Stecker, 1,5 A/30 VAC – Masterseite
Werkzeugständer 9120-M8T-005 8-poliges diskretes elektrisches Durchgangsmodul, QC-005, M8-Steckverbinder, 1,5 A/30 V AC – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…