Elektrische Module

Elektrische Module: M8-011

Elektrische Module: M8-011

diskretes elektrisches Durchgangsmodul mit 8 Stiften, QC-11, M8-Stecker, 1,5 A/30 VAC

Modellnummer:  M8-011
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

  • 8-polig.
  • Diskretes elektrisches Durchgangsmodul.
  • M8-Stecker.
  • 1.5 Ampere/30VAC.
  • M8-005 mit Adapter zur Montage an QC-11.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 1.5 Ampere/30VAC
Master-Seite Gewicht 0.034 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.034 kg
Anzahl der Pins insgesamt 8
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
M8-011 Modul Zeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-M8M-011 1.5A/30VAC Elektrisches Modul mit 8-Pin M8 Stecker – Master für QC-11
9120-M8T-011 1.5A/30VAC Elektrisches Modul mit 8-Pin M8 Stecker – Werkzeug für QC-11
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-M8M-011 8-poliges diskretes elektrisches Durchgangsmodul, QC-11, M8-Stecker, 1,5 A/30 VAC – Masterseite
Werkzeugständer 9120-M8T-011 8-poliges diskretes elektrisches Durchgangsmodul, QC-11, M8-Steckverbinder, 1,5 A/30 V AC – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…