Elektrische Module

Elektrische Module: ML12

Elektrische Module: ML12

Elektrisches Modul mit 12-poliger Durchgangsdose mit M12-Stecker und -Buchse. Beim ML12 befindet sich der Stecker auf der linken Seite des Moduls und beim ML12R befindet sich der Stecker auf der rechten Seite des Moduls. ML12 und ML12R Master- und Werkzeugseiten sind nicht miteinander kombinierbar.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: ML12
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Leicht und kompakt für kleine QC-Anwendungen
  • M12-Steckerschnittstelle mit 12 Durchgangssignalen verfügbar.
  • Tangentialer Kabelausgang mit Optionen für rechte und linke Richtung.
  • Kompatibel mit QC-7 Werkzeugwechsler.

Werkstoffe

  • PPS
  • Vergoldete Kontaktstifte
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 1.0 A/<50 VDC
Master Seite Gewicht 0.045 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.045 kg
Anzahl der Pins insgesamt 12
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
ML12 Elektrisches Modul Kundenzeichnung Zeichnungen Englisch
ML12R Elektrisches Modul Kundenzeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-ML12R-M ML12R Elektrisches Hauptmodul QC-7, rechts abgehend, vergossen
9120-ML12R-T ML12R Elektrisches Werkzeugmodul QC-7, rechts abgehend, vergossen
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-ML12-M Elektrisches Modul mit 12-poliger Durchgangsdose mit M12-Stecker und -Buchse. Beim ML12 befindet sich der Stecker auf der linken Seite des Moduls und beim ML12R befindet sich der Stecker auf der rechten Seite des Moduls. ML12 und ML12R Master- und Werkzeugseiten sind nicht miteinander kombinierbar.
Werkzeugständer 9120-ML12R-M Elektrisches Modul mit 12-poliger Durchgangsleitung mit M12-Stecker und -Buchse. Beim ML12 befindet sich der Stecker auf der linken Seite des Moduls und beim ML12R befindet sich der Stecker auf der rechten Seite des Moduls. ML12 und ML12R Master- und Werkzeugseiten sind nicht miteinander kombinierbar.
Werkzeugständer 9120-ML12R-T Elektrisches Modul mit 12-poliger Durchgangsleitung mit M12-Stecker und -Buchse. Beim ML12 befindet sich der Stecker auf der linken Seite des Moduls und beim ML12R befindet sich der Stecker auf der rechten Seite des Moduls. ML12 und ML12R Master- und Werkzeugseiten sind nicht miteinander kombinierbar.
Werkzeugständer 9120-ML12-T Elektrisches Modul mit 12-poliger Durchgangsdose mit M12-Stecker und -Buchse. Beim ML12 befindet sich der Stecker auf der linken Seite des Moduls und beim ML12R befindet sich der Stecker auf der rechten Seite des Moduls. ML12 und ML12R Master- und Werkzeugseiten sind nicht miteinander kombinierbar.

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…