Elektrische Module

Elektrische Module: ML8

Elektrische Module: ML8

Elektrische Module mit M8-Steckerschnittstelle für Roboteranwendungen.

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer: ML8
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads 3D-CAD-Modelle Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • Leicht und kompakt für kleine QC-Anwendungen
  • M8-Steckerschnittstelle mit 8 Durchgangssignalen verfügbar
  • Master Side Pigtail-Option verfügbar, kompatibel mit kollaborativen Robotern
  • ML6 Tool Side Option mit mehreren M8-Anschlüssen für Greifer

Werkstoffe

  • Glasgefülltes Delrin
  • Vergoldete Kontaktstifte
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 1 Ampere / 60 VAC / 30 VDC
Master Seite Gewicht 0.03 kg
Werkzeugseite Gewicht
Anzahl der Pins insgesamt
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
ML8 vergossenes elektrisches Modul Kundenzeichnung Zeichnungen Englisch
ML8A vergossenes elektrisches Modul Kundenzeichnung Zeichnungen Englisch
ML8AM ML6T vergossenes Modul Kundenzeichnung Zeichnungen Englisch
Herunterladen Beschreibung
9120-ML8A-M ML8A Elektrisches Mastermodul, vergossen
9120-ML8-T ML8 Elektrisches Werkzeugmodul, vergossen
9120-ML8-M ML8 Elektrisches Mastermodul, vergossen
9120-ML6-T ML6 Elektrowerkzeugmodul, vergossen
9120-ML8A-T ML8A Elektrisches Werkzeugmodul, vergossen
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-ML6-T ML8 Elektrisches Modul, Werkzeugseite, 8-polig, (2) 3-polige M8 Buchsenleisten, vergossen.
Werkzeugständer 9120-ML8A-M Elektrische Module mit M8-Steckerschnittstelle für Roboteranwendungen.
Werkzeugständer 9120-ML8A-T Elektrische Module mit M8-Steckerschnittstelle für Roboteranwendungen.
Werkzeugständer 9120-ML8-M Elektrische Module mit M8-Steckerschnittstelle für Roboteranwendungen.
Werkzeugständer 9120-ML8-T Elektrische Module mit M8-Steckerschnittstelle für Roboteranwendungen.

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…