Produktmerkmale
Merkmale
- Passend zum MC-10.
- 8-poliger M8-Stecker – mit Kodierung, so dass die zugehörigen 90-Grad-Kabel vertikal austreten.
- 1.5 Ampere/30VDC.
- Erfüllt ISO/TS 15066:2016, um keine scharfen, spitzen, scherenden oder schneidenden Kanten zu haben.
Werkstoffe
- Glasgefülltes Delrin-Gehäuse
Spezifikation | Wert |
---|---|
Elektrische Leistung | 1.5 Ampere/30VDC |
Master Seite Gewicht | 0.02 kg |
Werkzeugseite Gewicht | 0.02 kg |
Anzahl der Pins insgesamt | 8 |
Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
- Filtern nach Typ
- Zeichnungen
Herunterladen | Typ herunterladen | Sprache |
---|---|---|
MM8 Modul-Zeichnung | Zeichnungen | Englisch |
Herunterladen | Beschreibung |
---|---|
9122-MM8-T | MM8 Elektrowerkzeugmodul, MC-10 |
9122-MM8-M | MM8 Elektrisches Hauptmodul, MC-10 |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9122-MM8-M
- 9122-MM8-T
Teil Nummer | Beschreibung | ||
---|---|---|---|
![]() |
9122-MM8-M | Elektrisches Modul mit 8-poligem M8-Stecker, MC-10 – Masterseite |
|
![]() |
9122-MM8-T | Elektrisches Modul mit 8-poligem, M8-Stecker, MC-10 – Werkzeugseite |
|