Produktmerkmale
Merkmale
- 8-polig.
- 20 Ampere, 500VAC/700VDC.
- MS-Steckverbinder von Amphenol für den Anschluss an die Master- und Tool-Module.
- Flüssigkeitsbeständige Dichtung an den Kontakten.
- Master-Modul ragt hoch über den Master hinaus. Passen Sie die Roboterschnittstellenplatte nach Bedarf an, um dies auszugleichen.
- Das Werkzeugmodul ragt unter die Werkzeugplatte.
Werkstoffe
- Aluminium-Gehäuse
- Edelmetallbeschichtete Köpfe auf Federstiften.
- Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
- Nitril-Dichtung.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Elektrische Leistung | 20 Ampere/500VAC, 700VDC |
| Master Seite Gewicht | 0.57 kg |
| Werkzeugseite Gewicht | 0.48 kg |
| Anzahl der Pins insgesamt | 8 |
| Betriebstemperaturbereich | -28,9 °C bis 65,6 °C |
| Herunterladen | Beschreibung |
|---|---|
| 9120-MT8-M | 8-Pin 20A/500VAC/700VDC Elektrisches Modul |
| 9120-MTS8-T | MTS8 Elektrisches Modul, Werkzeug, Axialer Anschluss |
| 9120-MT8-T | 8-Pin 20A/500VAC/700VDC Elektrisches Modul |
| 9120-MT8L-T | Elektrisches Werkzeugmodul 8-polig 20 Ampere bei 500 VAC / 700 VDC. Der Stecker ist um 180 Grad gegenüber dem Standard MT8 versetzt. |
| 9120-MT8L-M | Elektrisches Hauptmodul 8-polig 20 Ampere bei 500 VAC / 700 VDC. Der Anschluss ist um 180 Grad gegenüber dem Standard MT8 versetzt. |
| 9120-MTS8-M | MTS8 Elektrisches Modul, Master, Axialer Anschluss |
- Filtern nach Teil Nummer
- 9120-MT8L-M
- 9120-MT8L-T
- 9120-MT8-M
- 9120-MT8-T
- 9120-MTS8-M
- 9120-MTS8-T
| Teil Nummer | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
|
9120-MT8L-M | 8-poliges, 20 Ampere, 500VAC/700 VDC Elektrisches Modul |
|
|
9120-MT8L-T | 8-poliges, 20 Ampere, 500VAC/700 VDC Elektrisches Modul |
|
|
9120-MT8-M | 8-poliges, 20 Ampere, 500VAC/700 VDC Elektrisches Modul |
|
|
9120-MT8-T | 8-poliges, 20 Ampere, 500VAC/700 VDC Elektrisches Modul |
|
|
9120-MTS8-M | 8-poliges, 20 Ampere, 500VAC/700 VDC Elektrisches Modul, axialer Anschluss – Masterseite |
|
|
9120-MTS8-T | 8-poliges, 20 Ampere, 500VAC/700 VDC Elektrisches Modul, axialer Anschluss – Werkzeugseite |
|