Elektrische Module

Elektrische Module: MTA6A

Elektrische Module: MTA6A

Hochstrommodul 45 A mit 6 + PE-Kontakten, Mil-Spec-Stecker, fingersicherer Stiftblock

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  MTA6A
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 7-polig, 6 Stromversorgungspins plus Schutzerde, die mit dem Modulgehäuse verbunden sind.
  • 45 Ampere, 500VAC/700VDC.
  • Sicherheitserdungskontakt zur Weiterleitung der Erde über den Master an das Werkzeug. Modulgehäuse sind geerdet.
  • MS-Steckverbinder von Amphenol für den Anschluss an die Master- und Tool-Module.
  • Flüssigkeitsbeständige Dichtung an den Kontakten.
  • Das Modul sollte an einem Werkzeugwechsler, QC-100 oder größer, montiert werden, um den maximalen Nennstrom und 100% Einschaltdauer ohne Überhitzung zu bewältigen.
  • Die zulässige maximale Umgebungstemperatur unter Bedingungen des maximalen Stroms beträgt 100 Grad F.
  • Das Mastermodul kann hoch über die Masterplatte hinausragen. Passen Sie die Roboterschnittstellenplatte bei Bedarf an, um dies auszugleichen.
  • Das Werkzeugmodul kann unter die Werkzeugplatte ragen.
  • Fingersicherer Master-Stiftblock verhindert versehentlichen Kontakt unter Spannung.

Werkstoffe

  • Vernickeltes Aluminium-Gehäuse,
  • Peek®-Stiftblöcke
  • Befestigungselemente aus Stahl und rostfreiem Stahl
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 45 Ampere, 500VAC/700VDC
Master Seite Gewicht 0.64 kg
Werkzeugseite Gewicht 0.54 kg
Anzahl der Pins insgesamt 7
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
MTA6A-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-MTA6A-M MT-Stromversorgungsmodul mit Amphenol-Stecker Max. Belastung 45 A
Werkzeugständer 9120-MTA6A-T MT-Stromversorgungsmodul mit Amphenol-Stecker Max. Belastung 45 A

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…