Elektrische Module

Elektrische Module: MTS9

Elektrische Module: MTS9

9-poliges, 28 Ampere/500VAC/700VDC elektrisches Modul, gerade Version

Alle Funktionen anzeigen
Modellnummer:  MTS9
Sprechen Sie mit unseren Experten

Produktmerkmale Spezifikationen Dokumente & Downloads Komponenten

Produktmerkmale

Merkmale

  • 9-polig.
  • 28 Ampere, 500VAC/700VDC.
  • Sicherheitserdungskontakt zur Weiterleitung der Erde durch den Master an das Tool.
  • MS-Steckverbinder von Amphenol für den Anschluss an die Master- und Tool-Module.
  • Flüssigkeitsbeständige Dichtung an den Kontakten.
  • Das Modul sollte an einem Werkzeugwechsler, QC-100 oder größer, montiert werden, um den maximalen Nennstrom und 100 % Arbeitszyklus ohne Überhitzung zu bewältigen.
  • Die zulässige maximale Umgebungstemperatur beträgt unter diesen Bedingungen 100°F.
  • Das Mastermodul kann hoch über die Masterplatte hinausragen. Passen Sie die Roboterschnittstellenplatte bei Bedarf an, um dies auszugleichen.
  • Das Werkzeugmodul kann unter die Werkzeugplatte ragen.

Werkstoffe

  • Aluminium-Gehäuse
  • Speziell entwickelte Kontaktstifte für geringen Widerstand
  • Edelmetallbeschichtete Kontaktstifte
  • Nitril-Dichtung.
Spezifikation Wert
Elektrische Leistung 28 Ampere/500VAC/700VDC
Master Seite Gewicht
Werkzeugseite Gewicht
Anzahl der Pins insgesamt 9
Betriebstemperaturbereich -28,9 °C bis 65,6 °C
Herunterladen Typ herunterladen Sprache
MTS9-Modul-Zeichnung Zeichnungen Englisch
Handbuch für die MT9-Familie von Hochleistungsmodulen (umfasst MT9, MTS9, MT9VL, MT9A) Handbücher Englisch
Teil Nummer Beschreibung
Werkzeugständer 9120-MTS9-M 28 Ampere, 9-poliges elektrisches Axialmodul, 500VAC/700VDC. Gerade Version – Masterseite
Werkzeugständer 9120-MTS9-T 28 Ampere, 9-poliges elektrisches Axialmodul, 500VAC/700VDC. Gerade Version – Werkzeugseite

Kompatible Module

Sprechen Sie mit einem Experten

Sind Sie bereit, Ihre Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial Ihrer Roboteranwendungen auszuschöpfen? Kontaktieren Sie unser Expertenteam noch heute…